Publier vos produits
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Traduit par Google,
Lavabo sans obstacle LAUFEN LIBERTYLINE, céramique sanitaire, DIN 18024/18025, EN 31, dimensions 800 x 550 mm, symétrique, 1 trou pour robinet au centre, sans trop-plein, accessible en fauteuil roulant, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans, trous taraudés, système de ruissellement et de trop-plein Clou GEBERIT, Réf. 81147.8
Spécifications techniques
  • Réference unique.811478
  • Famille de produitsLIBERTYLINE
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)21.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques