Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Traduit par Google,
Lavabo LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 520 x 530 mm, rond, 1 trou central pour robinetterie, vidage et trop-plein cachés GEBERIT, plaque de recouvrement en céramique, avec colonne intégrée, Particularité : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Autres options/accessoires : sans trou pour robinetterie et avec vanne sans, trop-plein toujours ouvert, baignoires, receveurs de douche, meubles, Réf. 81197.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.811971
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)41
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire