Publier vos produits
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Traduit par Google,
Vasque à encastrer non meulée LIVING CITY, céramique sanitaire EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angulaire sans trou pour robinetterie, trop-plein à l'avant Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), surface extérieure émaillée, meubles N ° de commande. 81243.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.812434
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)7.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815