Publier vos produits
LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm

Traduit par Google,
Lavabo semi-encastré LAUFEN PRO, céramique sanitaire, dimensions 560 x 440 mm, symétrique, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : goulotte de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), baignoires, meubles, Réf. 81295.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.812951
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)165
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)11.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques