Publier vos produits
LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular

Traduit par Google,
Lavabo semi-encastré LAUFEN LIVING CITY, céramique sanitaire EN 31 dimensions 550 x 460 mm, symétrique 1 trou central pour robinetterie Particularité : rigole de trop-plein émaillée trou de robinetterie sans trop-plein, sans trous de robinetterie ni trop-plein, Réf. 81343.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.813432
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie