Publier vos produits
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angulaire, 1 trou de robinetterie central, Particularité : gouttière de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous de robinetterie, sans robinetterie trous, couvercle de siphon, colonne, base de lavabo, baignoires, meubles, Réf. 81395.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.813956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)850
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)24.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques