Publier vos produits
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser double à découper LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symétrique, par vasque 1 trou central pour robinetterie, Particularité : rigole de trop-plein vitrée, à découper à 1350 mm, intégrée, étagères, avec porte-serviettes, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 robinets, trous, sans trous pour robinet, avec ou sans trop-plein, trou pour distributeur de savon à gauche et à droite, unité de vanne électronique pour contrôler la température et le débit de l'eau, débit, 3 robinets distance des trous 8 pouces avec trop-plein, meubles Réf. 81470.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.814706
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain