Publier vos produits
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0 sur 5 étoiles2.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Lavabo Compact LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, symétrique, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous pour robinetterie, cache-siphon , piédestal, baignoires, meubles, Réf. 81495.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.814952
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)12.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques