Publier vos produits
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Petit lavabo à poser LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 480 x 280 mm, angulaire, 1 trou pour robinetterie à droite, Particularité : gouttière de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans, trou pour robinetterie, meuble Réf. 81595.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.815954
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)8.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815