Publier vos produits
VAL Washbasin undersurface ground 600 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 600 mm

Traduit par Google,
Sous-plan vasque meulé Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 420 mm 1 trou central pour robinetterie Particularité : goulotte de trop-plein émaillée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous pour robinetterie, sans trous pour robinetterie, 1 trou pour robinetterie sans trop-plein , sans trou de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, baignoires, meubles
Spécifications techniques
  • Réference unique.816283
  • Famille de produitsVAL
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire