Publier vos produits
LIVING Washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Washbasin 500 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser LAUFEN LIVING CITY, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 500 x 460 mm, angulaire, 1 trou de robinetterie central, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous de robinetterie, sans trous de robinetterie, 1 trou de robinetterie sans trop-plein, sans robinetterie, trous et trop-plein, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces, porte-serviettes 89542.2, meuble Réf. 81743.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.817431
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)19.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie