Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding WC, washdown

No d'article: 821971
Fabricant: LAUFEN
Famille de produits: ILBAGNOALESSI ONE
Groupe de produits: WCs
Largeur (mm): 390
Hauteur (mm): 460
Profondeur (mm): 585
Date de publication: 2016-06-02
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 390 x 585 x 460 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), concealed surfaces, directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum, checked, Further options / accessories: WC seat & cover with automatic, lowering 89297.1, Order no. 82197.1


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Austria
Poids net (kg): 27.2

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - WC
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Description: Toilets

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés