Publier vos produits
RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation,  incl. cistern, with seat and cover
LAUFEN

RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover

Traduit par Google,
Combinaison WC au sol, à fond creux, encastrée, siphon en P horizontal, avec 4 trous de fixation pour installation au sol, incl. réservoir, avec siège et couvercle
Spécifications techniques
  • Réference unique.825362
  • Famille de produitsRIGO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures