Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Traduit par Google,
Réservoir LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, céramique sanitaire, DIN 19542, dimensions 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, arrivée d'eau arrière (3/8”-1/2”), cuvette WC au sol assortie, n ° de commande. 82297.6, Particularité : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), condensation d'eau, isolation, Autres options : Australian Standard option 262, Réf. 82697.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.826971
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsCisterns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)485
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire