Publier vos produits
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO N, céramique sanitaire, avec réservoir Dual-Flush (4,5/3-l-flush) EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 450 mm sortie verticale 70 mm fixation cachée, 2 trous de fixation Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, bord d'eau fermé, contrôle du vide siège et couvercle avec abaissement automatique 89095.1 Réf. 82795.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.827950
  • Famille de produitsLAUFEN PRO N
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)33.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord