Publier vos produits
PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Traduit par Google,
Réservoir LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, DIN 19542, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, arrivée d'eau côté gauche, côté droit (3/8"), cuvette WC au sol assortie, réf. 82470.6/option 000, Particularité : isolation contre la condensation d'eau, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Norme australienne, option 264, Réf. 82870.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.828702
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)14.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire