Publier vos produits
PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Traduit par Google,
Réservoir LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, arrivée d'eau en bas à droite 1/2” laiton, Scandinavia Standard, cuvette WC à poser assortie, réf. 82470.6/option 231, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Réf. 82870.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.828705
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)14.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire