Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Traduit par Google,
Réservoir Laufen-PALOMBA COLLECTION, céramique sanitaire dimensions 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Version Verte) arrivée d'eau en bas à gauche (1/2“ ) WC à poser au sol assorti, réf. 82480.6/option 231 Particularité : sans isolation contre la condensation Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc) Réf. 82880.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.828803
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsCisterns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)435
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)175
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire