Publier vos produits
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Traduit par Google,
Réservoir au sol, en deux parties, arrivée d'eau latérale (gauche ou droite)
Spécifications techniques
  • Réference unique.829660
  • Famille de produitsUNIVERSAL
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)980
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks