Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN
Archivé

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 600 mm

Combipack 600 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Spécifications techniques
  • Réference unique.860333
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsCompounds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)725
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)48.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings