Publier vos produits
Flush plate INEO ECLIPSE BATTERY, smart connected, touch free, battery operated, Dual Flush
Flush plate INEO ECLIPSE BATTERY, smart connected, touch free, battery operated, Dual Flush
    LAUFEN

    Flush plate INEO ECLIPSE BATTERY, smart connected, touch free, battery operated, Dual Flush

    Traduit par Google,
    Plaque de commande INEO ECLIPSE BATTERY, connectée, sans contact, à piles, double chasse d'eau
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H900123xxx0001
    • Famille de produitsINEO
    • Groupe de produitsFlush plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)203
    • Profondeur (mm)7
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code ETIMEC010063
    • Nom ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie