Publier vos produits
911E Thermometer with Inlet Piping Cabinet

911E Thermometer with Inlet Piping Cabinet

Traduit par Google,
Les robinets de douche d'urgence/douche oculaire 911E sont spécialement conçus pour fournir de l'eau tempérée aux douches d'urgence et aux douches oculaires. L'eau tempérée favorise une utilisation sûre et efficace d'une douche de douche en cas d'urgence. La vanne 911E de Lawler est équipée d'un élément thermostatique pour fournir de l'eau tempérée en cas de défaillance thermostatique. Caractéristiques principales : Élément thermostatique breveté, arrêt automatique de l'eau chaude, dérivation intégrée de l'eau froide. La plage de débit de 2 à 25 gal/min à 30 psi est suffisante pour une seule douche oculaire ou une seule douche de douche, et est conforme à la norme volontaire ANSI Z358.1-2014. La vanne 911E s'installe dans une douche d'urgence existante et est facile à tester et à réparer. La 911 est disponible avec thermomètres, robinets d'arrêt, armoires et finitions bronze brut ou chrome blanc. Pour plus de sécurité et de fiabilité, optez pour la série Lawler 911.
Spécifications techniques
  • Réference unique.911e-thermometer-with-Inlet-piping-cabinet
  • Famille de produitsEmergency
  • Groupe de produits911E Thermometer with Inlet Piping Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord