Publier vos produits
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair

    N SERIES Chair

    Traduit par Google,
    Chaise ergonomique, très confortable et empilable, avec structure entièrement en aluminium. Disponible en blanc mat et graphite. Revêtement époxy double couche. Possibilité de tapisser l'assise et le dossier avec notre gamme de tissus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.n-series-chair
    • Famille de produitsN Series
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs