Publier vos produits
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Luminaires DAMP PROOF avec protection IK10 et IP66 et technologie DALI-2.

    Caractéristiques du produit
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Haute efficacité lumineuse
    • jusqu’à 153 lm/W.

    Type de protection 
    • IP66.

    Résistance aux chocs
    • IK10.

    Flux lumineux
    • jusqu'à 9 000 lm.
    • Bornier à connexion rapide, sans outil.
    • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 60 000 h (à 25 °C).
    • Température ambiante en fonctionnement : -20 ..
    • +40 °C.

    Avantages du produit
    • Luminaire adapté aux systèmes de gestion de l'éclairage DALI-2.
    • Grande polyvalence grâce à la température de couleur (CCT) sélectionnable (multicolore) en 4 000 K et 6 500 K.
    • Concept Plug & Upgrade pour une conversion facile au détecteur ou au luminaire de secours.
    • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé.
    • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé.

    Zones d'application
    • Installations industrielles et pour le stockage.
    • Parkings et passages souterrains.
    • Garages.
    • Ateliers, lignes d’assemblage.

    Technique / Accessoires
    • Kit d'urgence DALI-2 Plug & Upgrade disponible séparément.

    Conseils de sécurité
    • Les valeurs du type de protection, de la résistance aux chocs et de la plage de température ambiante peuvent différer en fonction de l'installation des composants.
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les anciennes générations d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854970092
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Damp-Proof-Combo
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsDamp-proof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire