Publier vos produits
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
    LEDVANCE

    Floodlight Combo


    FLOODLIGHT COMBO
    Floodlight with Multi Select function and toolless fast connector.

    Caractéristiques du produit
    • Haute efficacité lumineuse
    • Pre-installed, flexible cable (H05RN-F) with toolless fast connector.

    Type de protection
    • IP65.
    • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°.
    • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation.
    • Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC.

    Avantages du produit
    • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select) via un interrupteur situé à l’arrière.
    • Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée.
    • Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP.
    • Lumineux, robuste et durable.
    • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.

    Zones d'application
    • Remplace les projecteurs halogènes.
    • Utilisation en extérieur (IP65).
    • Espaces publiques.
    • Façades de bâtiments.
    • Zones de construction.
    • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.

    Conseils de sécurité
    • Max.
    • wind load surface 0.018 m².
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    FLOODLIGHT COMBO SENSOR
    Floodlight with sensor, Multi Select function and toolless fast connector.

    Caractéristiques du produit
    • Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable.

    Haute efficacité lumineuse
    • jusqu’à 160 lm/W.
    • Pre-installed, flexible cable (H05RN-F) with toolless fast connector.

    Type de protection
    • IP65.
    • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°.
    • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation.
    • Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC.

    Avantages du produit
    • Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable.
    • Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation.
    • Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial.
    • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select) via un interrupteur situé à l’arrière.
    • Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée.
    • Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP.
    • Lumineux, robuste et durable.
    • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.

    Zones d'application
    • Remplace les projecteurs halogènes.
    • Utilisation en extérieur (IP65).
    • Espaces publiques.
    • Façades de bâtiments.
    • Zones de construction.
    • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.

    Conseils de sécurité
    • Max.
    • wind load surface 0.018 m².
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les anciennes générations d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854965340 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 BK LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854965340

        4099854965364 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 WT LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854965364

          4099854965388 FL CBO SN 20-30-50FC V ML8304065 BKLEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854965388
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floodlight-Combo
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsFloodlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight