Publier vos produits
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 600 x 600 mm.

    Caractéristiques du produit
    • Type de protection
    • Alimentation DALI-2 prêt pour l'IoT.
    • ISO 14644 Class 1 certified.
    • Low-glare versions with up to UGR < 19.
    • Screwless design for easy mounting.
    • Tempered glass with prismatic diffuser.
    • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C).
    • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm².
    • Efficacité lumineuse du système : jusqu’à 120 lm/W.

    Avantages du produit
    • Homogenous light distribution and reduced glare (up to UGR < 19) .
    • Suitable for applications requiring cleanroom luminaires according to ISO 14644-14.
    • Tool-free electrical connection due to IP65 DALI push button connector.
    • Included DALI-2 driver enables energy monitoring and remote maintenance.
    • Convient aux installations d'urgence de batterie conforme à EN 60598-2-22.
    • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3.

    Zones d'application
    • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm.
    • Environnements salles blanches.
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes.
    • Hôpitaux.
    • Laboratoires.

    Technique / Accessoires
    • Boîtier de connexion rapide 5 pôles préinstallée.
    • Câble de sécurité pour luminaire fourni.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

    PANEL CLEANROOM 625
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 625 x 625 mm.

    Caractéristiques du produit
    • Type de protection
    • Alimentation DALI-2 prêt pour l'IoT.
    • ISO 14644 Class 1 certified.
    • Low-glare versions with up to UGR < 19.
    • Screwless design for easy mounting.
    • Tempered glass with prismatic diffuser.
    • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C).
    • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm².
    • Efficacité lumineuse du système : jusqu’à 120 lm/W.

    Avantages du produit
    • Homogenous light distribution and reduced glare (up to UGR < 19) .
    • Suitable for applications requiring cleanroom luminaires according to ISO 14644-14.
    • Tool-free electrical connection due to IP65 DALI push button connector.
    • Included DALI-2 driver enables energy monitoring and remote maintenance.
    • Convient aux installations d'urgence de batterie conforme à EN 60598-2-22.
    • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3.

    Zones d'application
    • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm.
    • Environnements salles blanches.
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes.
    • Hôpitaux.
    • Laboratoires.

    Technique / Accessoires
    • Boîtier de connexion rapide 5 pôles préinstallée.
    • Câble de sécurité pour luminaire fourni.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854834424
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Panel-Clean-Room-IP65
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsPanel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire