Publier vos produits
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs.

    Caractéristiques du produit
    • Angle de faisceau 

    Type de protection
    • IP65.

    Résistance aux chocs
    • IK10.
    • Corps et vasque en polycarbonate.
    • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C.
    • Câblage traversant possible.

    Avantages du produit
    • Profil fin.
    • Résistance contre le vandalisme.
    • Efficacité lumineuse élevée.
    • Lumière très homogène.
    • Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Couloirs.
    • Escaliers.
    • Salles de bain.
    • Foyers.
    • Espaces publiques.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spécification
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075062221
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Surface-Compact-IK10
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire