Publier vos produits
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
    LEDVANCE

    Surface Flat


    SURFACE FLAT SQUARE SENSOR
    Applique et plafonnier carré polyvalent avec détecteur intégré.

    Caractéristiques du produit
    • Capteur haute fréquence pour la détection de lumière du jour et de mouvement, fonction couloir et de groupage.

    Type de protection
    • IP54 (mur et plafond).

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C).
    • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC.
    • Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C.
    • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C.
    • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm².
    • Câblage traversant possible.
    • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur.

    Avantages du produit
    • Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs.
    • Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires avec détecteur jusqu'à une distance de 15 m.
    • Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm).
    • Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP).
    • Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation.
    • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W.
    • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3.
    • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir.
    • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage.
    • Pour une configuration confortable, le capteur peut être retiré du luminaire.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées.
    • Couloirs.
    • Cages d'escalier.
    • Salles de bain.
    • Foyers.

    Technique / Accessoires
    • Luminaire EVERLOOP
    • Cadre argenté décoratif disponible séparément.

    SURFACE FLAT ROUND DALI
    Applique et plafonnier rond polyvalent avec technologie DALI-2.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2.
    • Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon.
    • selon EN 60598-2-22.

    Type de protection
    • IP54 (mur et plafond).

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C).
    • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC.
    • Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C.
    • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C.
    • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm².
    • Câblage traversant possible.
    • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur.

    Avantages du produit
    • Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP).
    • Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2.
    • Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur (Multi Color) sur l'alimentation.
    • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W.
    • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3.
    • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir.
    • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage.

    En option
    • services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées.
    • Couloirs.
    • Escaliers.
    • Salles de bain.
    • Foyers.

    Technique / Accessoires
    • Luminaire EVERLOOP
    • Cadre argenté décoratif disponible séparément.

    SURFACE FLAT SQUARE DALI
    Applique et plafonnier carré polyvalent avec technologie DALI-2.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2.
    • Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon.
    • selon EN 60598-2-22.

    Type de protection
    • IP54 (mur et plafond).

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C).
    • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC.
    • Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C.
    • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C.
    • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm².
    • Câblage traversant possible.
    • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur.

    Avantages du produit
    • Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP).
    • Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2.
    • Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur (Multi Color) sur l'alimentation.
    • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W.
    • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3.
    • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir.
    • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage.

    En option
    • services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées.
    • Couloirs.
    • Escaliers.
    • Salles de bain.
    • Foyers.

    Technique / Accessoires
    • Luminaire EVERLOOP
    • Cadre argenté décoratif disponible séparément.

    SURFACE FLAT ROUND
    Applique et plafonnier rond polyvalent.

    Caractéristiques du produit
    • Type de protection

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C).
    • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC.
    • Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C.
    • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C.
    • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm².
    • Câblage traversant possible.
    • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur.
    • Version détecteur avec détecteur haute fréquence, fonction couloir et groupement.

    Avantages du produit
    • Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP).
    • Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation.
    • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W.
    • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3.
    • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir.
    • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage.

    En option
    • services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées.
    • Couloirs.
    • Escaliers.
    • Salles de bain.
    • Foyers.

    Technique / Accessoires
    • Luminaire EVERLOOP
    • Cadre argenté décoratif disponible séparément.

    SURFACE FLAT SQUARE
    Applique et plafonnier carré polyvalent.

    Caractéristiques du produit
    • Type de protection

    Résistance aux chocs
    • IK08.

    ... texte tronqué, limite BIMObject de 10 000 caractères dépassée !
    Vous pouvez trouver le texte intégral sur notre site Web.
    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854292378 SF FLAT RD 330 P 19W ML 83040 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292378

        4099854292552 SF FLAT RD 500 P 27W ML 83040 LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292552

          4099854292774 SF FLAT RD DA 500 P 27W 83040 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292774

            4099854292699 SF FLAT RD SN 330 P 19W ML 83040 LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292699

              4099854292736 SF FLAT RD SN 500 P 27W ML 83040 LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292736

                4099854292491 SF FLAT SQ 330 P 19W ML 83040 LEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292491

                  4099854292675 SF FLAT SQ 500 P 27W ML 83040 LEDV
                    • Catalogue:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292675

                    4099854292798 SF FLAT SQ DA 500 P 27W 83040 LEDV
                      • Catalogue:
                      https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292798

                      4099854292712 SF FLAT SQ SN 330 P 19W ML 83040 LEDV
                        • Catalogue:
                        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292712

                        4099854292750 SF FLAT SQ SN 500 P 27W ML 83040 LEDV
                          • Catalogue:
                          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854292750
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Surface-Flat
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire