Publier vos produits
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Luminaire étanche avec corps fin.

    Caractéristiques du produit
    • Haute efficacité lumineuse
    • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C).
    • Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC).

    Fonction Multi Lumen
    • niveaux de flux lumineux sélectionnables.

    Angle de faisceau 
    • 120°.

    Type de protection
    • IP65.

    Avantages du produit
    • Lumière uniformément répartie.
    • Économies d'énergie jusqu'à 65 % (par rapport aux luminaires équivalent utilisant des tubes fluorescents).
    • Boîtier très mince.
    • Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire.
    • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir.
    • Garantie de 5 ans.
    • Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés.

    Zones d'application
    • Installations industrielles et pour le stockage.
    • Parkings et passages souterrains.
    • Garages.
    • Ateliers, lignes d’assemblage.

    Technique / Accessoires
    • Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses.
    • Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854720314
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Damp-Proof-Slim
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsDamp-proof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe