Publier vos produits
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
    LEDVANCE

    Downlight Slim Alu Ms


    DOWNLIGHT SLIM ALU
    SLIM Downlights avec boîtier en aluminium et efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W.

    Caractéristiques du produit
    • Boîtier en aluminium très fin avec seulement 23 mm de hauteur.

    Haut rendement lumineux
    • jusqu’à 100 lm/W.

    Fonction Multi Lumen 
    •  niveaux de puissance sélectionnables.

    Fonction multicolore
    • 3000 K et 4000 K.

    Type de protection 
    • IP44.
    • Luminaire disponible en 5 tailles pour différentes découpes.
    • Durée de vie (L70/B50) : 50 000 h (température à Ta = 40 °C).

    Avantages du produit
    • Faible profondeur d'installation.
    • Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen).
    • Répartition lumineuse très homogène.
    • Pilote externe avec fonction de câblage traversant à 3 pôles pour une flexibilité et une installation facile.
    • Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE.
    • Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes).

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes.
    • Éclairage général.
    • Espaces publiques.
    • Escaliers.
    • Couloirs.
    • Foyers.
    • Commerces.

    Technique / Accessoires
    • Accessoires pour montage en saillie disponibles.

    DOWNLIGHT SLIM ALU DALI
    SLIM Downlights avec boîtier en aluminium, efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W et technologie DALI-2.

    Caractéristiques du produit
    • Pilote DALI-2 externe inclus.
    • Boîtier en aluminium très fin avec seulement 23 mm de hauteur.

    Haut rendement lumineux
    • jusqu’à 100 lm/W.

    Fonction Multi Lumen 
    •  niveaux de puissance sélectionnables.

    Fonction multicolore
    • 3000 K et 4000 K.

    Type de protection 
    • IP44.
    • Luminaire disponible en 5 tailles pour différentes découpes.
    • Durée de vie (L70/B50) : 50 000 h (température à Ta = 40 °C).

    Avantages du produit
    • Faible profondeur d'installation.
    • Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen).
    • Répartition lumineuse très homogène.
    • Pilote externe avec fonction de câblage traversant à 3 pôles pour une flexibilité et une installation facile.
    • Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE.
    • Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes).

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes.
    • Éclairage général.
    • Espaces publiques.
    • Escaliers.
    • Couloirs.
    • Foyers.
    • Commerces.

    Technique / Accessoires
    • Accessoires pour montage en saillie disponibles.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854441776 DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441776

        4099854441790 DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441790

          4099854441813 DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441813

            4099854441844 DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441844

              4099854441868 DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441868

                4099854441899 DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WTLEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441899

                  4099854441912 DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WTLEDV
                    • Catalogue:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441912

                    4099854441936 DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WTLEDV
                      • Catalogue:
                      https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441936

                      4099854441950 DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WTLEDV
                        • Catalogue:
                        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441950

                        4099854441974 DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WTLEDV
                          • Catalogue:
                          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854441974
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Downlight-Slim-Alu-Ms
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsDownlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilité de la région

    L'Europe