Publier vos produits
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Luminaire en saillie avec flux lumineux élevé et fonction d'éclairage de secours intégrée.

    Caractéristiques du produit
    • Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1
    • Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours.
    • Luminaires autonomes.
    • Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h.
    • Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT).

    Technologie de batterie
    • LiFePO4.
    • Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 150 lm/W.
    • Corps robuste en métal et diffuseur PC.
    • Câblage à l'arrière du luminaire.
    • Câblage traversant possible.

    Avantages du produit
    • Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen).
    • Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours.
    • Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours.
    • Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée.
    • Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse.
    • Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h.
    • Efficacité lumineuse élevée en fonctionnement normal.
    • Remplacement des luminaires T8 conventionnels jusqu'à 7200 lm.
    • Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes).
    • Structure solide avec protection IK08.

    Zones d'application
    • Éclairage d'urgence des voies d'évacuation.
    • Éclairage antipanique.
    • Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence.
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes.
    • Applications intérieures.
    • Halls industriels et commerciaux.
    • Espaces publiques.
    • Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols.

    Technique / Accessoires
    • Vis de montage et chevilles incluses.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075850477
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linear-Ultra-Output-EL
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC000109
    • Nom ETIMBatten luminaire