Publier vos produits
Da-Lite - UTB Contour Projection Screens
Da-Lite - UTB Contour Projection Screens
Da-Lite - UTB Contour Projection Screens
Da-Lite - UTB Contour Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - UTB Contour Projection Screens

    Traduit par Google,

    L'UTB Contour est doté d'un cadre ultra-fin et d'un profil bas. Conçu pour ressembler à un grand écran plat, l'UTB Contour peut plus que doubler la taille des plus grands téléviseurs à écran plat disponibles sur le marché.

    Format ultra-large 21:9

    L'UTB Contour est désormais disponible au format ultra-large 21:9. Ce format s'impose rapidement comme la norme pour les solutions de visioconférence hybrides, où tous les participants, présents ou virtuels, sont vus et entendus de manière équitable.

    Gamme de produits Format ultra-large 21:9
    Le format ultra-large devient rapidement la norme pour l’affichage des solutions de vidéoconférence hybrides, où tous les participants, qu’ils soient en personne ou virtuels, sont vus et entendus de manière équitable.

    • Le plus petit bord de tous les cadres fixes du marché
    • Conception d'écran plat à profil bas - 1-3/8" du mur
    • Caractéristiques Surfaces progressives HD conçues pour 1080p, 4K et Ultra HD
    • Le support noir standard conserve la luminosité projetée
    • Surfaces sans couture
    • Finition cadre noir
    Spécification
    • Dimensions & Measurements

      Screen Diagonal77-226 in (195.58-574.04 cm)
      Screen Height37.5-120 in (95.25-304.8 cm)
      Shipping Dimensions
      • 104.5" x 8.25" x 9" (2654.3 x 209.6 x 228.6 mm)
      • 128.5" x 8.25" x 9" (3263.9 x 209.6 x 228.6 mm)
      • 152.5" x 8.25" x 9" (3873.5 x 209.6 x 228.6 mm)
      • 176.5" x 8.75" x 9.5" (4483.1 x 222.3 x 241.3 mm)
      • 200.5" x 8.75" x 9.5" (5092.7 x 222.3 x 241.3 mm)
      Shipping Weight32-131 lbs (14.51-59.42 kg)
      Size
      • 100" x 160" or 189" diagonal
      • 108" x 192" or 220" diagonal
      • 110" x 176" or 208" diagonal
      • 120" x 192" or 226" diagonal
      • 37.5" x 67" or 77" diagonal
      • 37.5" x 88" or 96" diagonal
      • 40.5" x 72" or 82" diagonal
      • 40.5" x 95" or 103" diagonal
      • 40.5" x 96" or 104" diagonal
      • 45" x 106" or 115" diagonal
      • 45" x 80" or 92" diagonal
      • 49" x 115" or 125" diagonal
      • 49" x 87" or 100" diagonal
      • 50" x 80" or 94" diagonal
      • 50.75" x 120" or 130" diagonal
      • 52" x 122" or 133" diagonal
      • 52" x 92" or 106" diagonal
      • 54" x 126" or 138" diagonal
      • 54" x 96" or 110" diagonal
      • 57.5" x 92" or 109" diagonal
      • 58" x 104" or 119" diagonal
      • 58" x 136.5" or 148" diagonal
      • 60" x 96" or 113" diagonal
      • 60.75" x 144" or 156" diagonal
      • 65" x 104" or 123" diagonal
      • 65" x 116" or 133" diagonal
      • 65" x 153" or 166" diagonal
      • 69" x 110" or 130" diagonal
      • 71" x 168" or 182" diagonal
      • 72.5" x 116" or 137" diagonal
      • 78" x 139" or 159" diagonal
      • 78" x 183.5" or 199" diagonal
      • 81" x 192" or 208" diagonal
      • 87" x 139" or 164" diagonal
      • 94.5" x 168" or 193" diagonal

      Characteristics & Features

        ApplicationWall
        Federal Ops Country of OriginUS
        FinishUTB Acid Etched Black
        Frame TypeAcid Etched Black
        Projection TypeFront Projection
        Screen Format
        • Cinemascope (2.35:1)
        • HDTV (16:9)
        • Ultrawide (21:9)
        • Wide (16:10)
        Screen Surface Features
        • Ambient Light Rejecting (ALR)
        • High Resolution
        • Standard Resolution
        Screen TypeFixed Frame
        Surface
        • Da-Mat
        • HD Progressive 0.6 (Discontinued)
        • HD Progressive 0.9 (Discontinued)
        • HD Progressive 1.0
        • HD Progressive 1.1 Contrast
        • HD Progressive 1.3
        • Parallax Stratos 1.0
        TAA CompliantYes

        Certifications & Warranties

        CertificationsTAA

      Spécifications techniques
      • Réference unique.da-lite-utb-contour-projection-screens
      • Famille de produitsDa-Lite
      • Groupe de produitsScreens
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-09-17
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
      • Code Uniclass 2015TE_20_30_70
      • Description de l'Uniclass 2015Protection screens
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Projection Screens
      • Numéro OmniClass23-37 15 17 11
      • Titre OmniClassProjection Screens

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie