Publier vos produits
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO
    Legrand

    Gamme de prises et d'interrupteurs PLEXO

    3.4 sur 5 étoiles3.4(21 Avis)
    Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels.
    Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
    En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
    Spécification
    • Gamme d'appareillage étanche Plexo :
      - IP55 IK08 ;
      - coins arrondis et chanfreinés ; - 4 couleurs au choix de l'architecte (RAL 7016, RAL 7046, RAL 9003, RAL 1013) ;
      - avec plus de 60 fonctions accessibles ;
      Adapté à tous les sites résidentiels, tertiaires et industriels
      Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé.
      En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-Gamme-Appareillage-PLEXO
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-07-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)82
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France