Publier vos produits
Panneau de brassage cuivre
Panneau de brassage cuivre
Panneau de brassage cuivre
Panneau de brassage cuivre
    Legrand

    Panneau de brassage cuivre

    Panneau de brassage LCS³ permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire.

    Spécification
      • Panneau de brassage droit 19 pouces 1U LCS³
      • Montage universel toutes baies ou coffrets - Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (sans vis) sur les montants des baies et coffrets.
      • Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur.
      • Extraction automatique des cassettes par simple pression - Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement.

      Références Legrand : 033750, 033751, 033760, 033761, 033762, 033770, 033772, 033782.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.copper-patch-panels
    • Famille de produitsCopper patch panels
    • Groupe de produitsPatch panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC001128
    • Nom ETIMPatch panel copper (twisted pair)
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
    • Description de l'Uniclass 2015Patch panels
    • Code CSI MasterFormat 201427 15 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Copper Horizontal Cabling
    • Numéro OmniClass23-35 31 13
    • Titre OmniClassDistribution Panel Boards