Publier vos produits
Coffret métallique étanche Atlantic IP66 - IK10 - RAL 7035 avec porte vitrée 400x300x200mm à 1000x800x300mm
Legrand

Coffret métallique étanche Atlantic IP66 - IK10 - RAL 7035 avec porte vitrée 400x300x200mm à 1000x800x300mm

Coffrets métal Atlantic - IP 66 suivant norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 17079010A - IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 ( EN 50102) - Nema 4x et Nema 12, 1 porte, 2 portes - Agréés cULus, Bureau Véritas, TÜV - Atténuation CEM 20 dB (pour une Atténuation de 40 à 50 dB à 1 GHz, selon dimensions, nous consulter) - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Revêtement polyester texturé (80 µm). Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance - Porte réversible. Verrou double barre - Plaque d'ajour basse. Autocentrage des équipements - Réglage en profondeur optionnel à partir de haut. 600 x larg. 600 mm - Acceptent tous les accessoires Atlantic - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Coffrets RAL 7035 avec porte vitrée - Verre trempé teinté - Hauteur extérieure : 400 - Largeur extérieure : 300 - Profondeur extérieure : 200 - Hauteur du regard : 300 - Largeur du regard : 128 - Poids : 6 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Atlantic-porte-vitree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)6021
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEG000011
  • Nom ETIMCabinet enclosures
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution