Publier vos produits
Chemins de câbles fils CABLOFIL CF 30
Legrand

Chemins de câbles fils CABLOFIL CF 30

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux. - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Spécification
  • Chemins de câbles fils à bord sécurité en acier zingué, galvanisé à chaud ou inoxydable, hauteur 30mm, longueur 3m, en largeur de 50 à 600mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Cablofil-CF30
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC000047
  • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Code UNSPSC39121017
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution