Publier vos produits
Chemins de câbles fils CABLOFIL CF 54
Chemins de câbles fils CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Chemins de câbles fils CABLOFIL CF 54

    Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux. - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    Spécification
    • Chemins de câbles fils à bord sécurité en acier zingué, galvanisé à chaud ou inoxydable, hauteur 54mm, longueur 3m, en largeur de 50 à 600mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-Cablofil-CF54
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Code UNSPSC39121017
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution