Publier vos produits
Baie d'extension 19 pouces Linkeo à porte avant simple livrée montée - largeur 800mm
Legrand

Baie d'extension 19 pouces Linkeo à porte avant simple livrée montée - largeur 800mm

Baie d'extension Linkeo sans panneaux latéraux.
Livrée avec kit d'association. Équipées de 2 montants 19 pouces avec marquage des U et réglable en profondeur.
Spécification
  • Capacité 42U.
    Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée
    Charge admissible : 400 kg.
    Gris anthracite RAL 7016
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2052
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution