Publier vos produits
Fixa scenmodul Idun B60
Fixa scenmodul Idun B60
    Lekolar

    Fixa scenmodul Idun B60

    Traduit par Google,
    Idun est une série de modules de scène polyvalents et de sièges à plusieurs niveaux pour les élèves du préscolaire et les plus jeunes à l'école. Le fait que toutes les unités puissent être combinées, il est très facile de créer un environnement d'apprentissage diversifié qui se sent dimensionné sur mesure et unique. Nous sommes très fiers d'Idun Nordic Ecolabel (5031 0099) et contribuons ainsi à un environnement d'apprentissage durable. Full Idun est fabriqué en contreplaqué de bouleau certifié FSC. Dimensions : 60x99x20 cm. Combinez avec l'escalier panoramique 112 241 et obtenez une scène d'escalier à 3 marches.
    Spécification
    • Idun är en mångsidig serie scenmoduler och gradänger för förskolan och de yngre eleverna i skolan. I och med att alla enheter kan kombineras är det mycket enkelt att skapa en varierande lärmiljö som känns måttsydd och unik. Vi är mycket stolta över att Idun är Svanenmärkt (5031 0099) och därför bidrar till en hållbar lärmiljö. Hela Idun är tillverkad av FSC-certifierad björkplywood. Mått: 60x99x20 cm. Kombinera med scentrappa 112241 och få en 3-stegs scentrappa.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.112242
    • Famille de produitsFixa Play
    • Groupe de produitsScenmodul
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers