Publier vos produits
SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130
SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130
SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 9 fack med hjul B120xD40xH130

    Traduit par Google,
    Rangement de salle de classe construit comme vous le souhaitez et livré entièrement assemblé. Les cadres ont des trous pré-percés dans les panneaux latéraux / cloisons pour fournir toutes les combinaisons possibles. Ce corps a neuf étagères ouvertes, avec & nbsp; la plaque inférieure est légèrement plus large pour une stabilité accrue. 6 roues, dont deux sont mobiles et avec des serrures sur le côté court. Les deux du milieu bougent aussi. L'autre côté court a deux fixes, ce qui rend le stockage stable lors du déplacement. Ajoutez des portes ou des tiroirs au choix et livré entièrement assemblé. Pupille Le rangement peut également être utilisé complètement ouvert. Les tiroirs et les portes ont une ouverture étroite qui fait office de boîte aux lettres et de transparence. Matériau Panneau de particules stratifié de 18 mm. Bordure ABS. Le cadre avec les pieds et le socle doit être fixé au mur avec les supports muraux fournis. Vis ce n'est pas inclus. Ben, socle et roulettes fonctionnent 10 cm de hauteur. Dimensions intérieures du coffret : L37xP38xH38 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.117377
    • Famille de produitsSvea
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage