Publier vos produits
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

Traduit par Google,
Avec la maison FIXA, vous pouvez créer un coin salon confortable avec un matelas moelleux ou vous pouvez utiliser la maison comme décor pour un jeu de rôle. Si vous souhaitez créer un lieu plus sensoriel, vous pouvez projeter des visuels sur le mur à l'intérieur de la maison ou fixer un miroir FIXA pour explorer les profondeurs et les symétries. Ou accrochez de beaux matériaux sensoriels ou des objets liés au sujet aux lattes du toit de la maison.
Spécifications techniques
  • Réference unique.117521
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsLekhus
  • Date de publication2020-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)117
  • Largeur (mm)117
  • Profondeur (mm)46
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers