Publier vos produits
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA liten dörr höger för förvaring med hjul

    Traduit par Google,
    Rangement de salle de classe construit comme vous le souhaitez et livré entièrement assemblé. La porte du cadre avec des roues. A utiliser au fond du rangement. La porte laisse un espace de 1,5 cm faisant office de boîtes aux lettres et de transparence. Couvrir un plateau. Matériau Panneau de particules stratifié de 18 mm. Bordure ABS. Convient pour mettre dans le fond du stockage 117 377, 117 376, 117 375, 117 379, 117 378, 117 374 et 117 373e
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120051
    • Famille de produitsSvea
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage