Publier vos produits
Fixa krypin grotta 3:2
Lekolar

Fixa krypin grotta 3:2

Traduit par Google,
Dans une vie quotidienne avec de nombreuses activités et un rythme changeant, des lieux de paix et de tranquillité sont nécessaires. FIXA Nest est un endroit où les enfants peuvent être dans leur propre petit monde, mais toujours voir tout ce qui se passe autour d'eux. Le nid FIXA prêt à l'emploi a une base en contreplaqué de bouleau 3: 2 ou 4: 2 et une façade en mdf laqué, profondeur 46 cm. Vous pouvez également créer vos propres combinaisons à partir des modules de rangement FIXA et des façades de rangement FIXA cercle, maison ou cave. Pour une sensation de confort supplémentaire dans le nid, vous pouvez choisir un matelas FIXA adapté et ajouter des spots LED ou des boucles lumineuses LED.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120133
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsKrypin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)880
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers