Publier vos produits
Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back
Lekolar

Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back

Traduit par Google,
Module ouvert fini, qui est livré complet avec dos et couvercle en plastique. Les roues avec verrous doivent être assemblées. Les tables sont disponibles en deux hauteurs. Les tables de jeu sensorielles sont en contreplaqué de bouleau de 16 mm. Les couleurs avec HT sont avec stratifié haute pression. Bouleau et pigmenté blanc sont entièrement en contreplaqué de 18 mm. Dos en plastique avec couvercle dimensions L39xL29xP12,5 cm. Dimensions : L88xP58xH50 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.129899
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsLekmöbel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

L'Europe