Publier vos produits
Skolskåp Novis sluttande tak 2:3 B120
Lekolar

Skolskåp Novis sluttande tak 2:3 B120

Traduit par Google,
Casier scolaire adapté aux milieux scolaires exigeants. Cadre entièrement soudé avec profil de cadre renforcé. Disponible avec porte en métal ou stratifié, toit plat ou en pente. La porte en métal est équipée d'un arrêt de porte en acier et d'un renfort encastré autour du trou de la serrure, de doubles plaques d'acier et d'un renfort supplémentaire entre les plaques. Porte en stratifié encastrée dans un cadre en acier muni d'un arrêt de porte en acier. Les portes peuvent être ouvertes à 90 degrés. Intérieur : compartiment à livres et tringle à vêtements avec deux crochets d'ancrage (les armoires à 3 et 4 portes en hauteur sont sans intérieur). Surface de sol lisse sans seuil. Ventilation par trous dans le toit/plaque inférieure. Les armoires sont testées et approuvées selon EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 et EN16122:2012/AC:2015.
Spécifications techniques
  • Réference unique.138793
  • Famille de produitsNovis lockers
  • Groupe de produitsNovis lockers
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage