Publier vos produits
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell
    Lekolar

    Flexi 22 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell

    Traduit par Google,

    Le Flexiserien est directement développé pour les activités préscolaires et de loisirs et est fabriqué en contreplaqué de bouleau de 18 mm. Flexi est disponible à la fois en modèle mural et en sol autoportant. Le modèle au sol est disponible en double face avec roulettes. Étagère à chaussures avec des tubes qui laissent passer la saleté des chaussures et des bottes. Double crochet pour vêtements / crochet pour sac dans chaque compartiment. Les portes vers le haut et vers le bas peuvent être sélectionnées dans différentes couleurs. Flexi est disponible en 3 largeurs en standard avec des dimensions intérieures de 22 cm, 25 cm ou 28 cm. Jusqu'à 5 compartiments peuvent être construits ensemble. Le flexiserien peut également être adapté au projet en termes de dimensions en largeur et en hauteur - contactez notre service client pour plus d'informations. Hauteur : 165 cm. Profondeur 24 cm, au banc 44 cm. Avec banc et roues verrouillables. Livré avec dos entre les sections. Dimensions intérieures par siège 22 cm. Nordic Ecolabelled, numéro de licence 5031 0099.Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Spécification
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 168 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Med sittbänk. Levereras med rygg mellan sektionerna. Invändigt mått per plats 22 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099

      .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33943
    • Famille de produitsFlexi
    • Groupe de produitsKlädfack
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1680
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)880
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage