Publier vos produits
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Traduit par Google,
Grand et stable avec des bancs fixes. Livré non assemblé. Dimensions : L : 233,5 cm, et sa hauteur 44 cm. Largeur du plateau de 70,8 cm. Châssis galvanisé à chaud. Plateau et bancs en pin huilé. Nous recommandons un traitement avec de l'huile de bois à base d'eau avant utilisation à l'extérieur. Renouveler le traitement si nécessaire.
Spécification
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Spécifications techniques
  • Réference unique.34439
  • Famille de produitsRörvik
  • Groupe de produitsOutdoor Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)708
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède