Publier vos produits
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

Traduit par Google,
Le canapé résiste aux prises en main difficiles et est recouvert du tissu Trevira CS kaki durable. Le tissu de l'assise est déhoussable et lavable en machine à 60°. Le tissu solide est lavé directement avec de l'eau et du détergent. L'envers du tissu empêche le liquide de pénétrer dans la mousse froide. Dimensions : 172x90 cm. Profondeur d'assise 55 cm, hauteur d'assise 44 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.39560
  • Famille de produitsTrolla
  • Groupe de produitsSofa
  • Date de publication2020-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1720
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (31)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)