Publier vos produits
Loke ø 80 HT height 112
Lekolar

Loke ø 80 HT height 112

Traduit par Google,
Loke est une nouvelle série de guéridons ronds dans de nombreuses hauteurs et tailles. La table s'intègre partout et peut être utilisée avec ou sans chaise. Choisissez entre le stratifié haute pression et le linoléum. Acier inoxydable brossé comme cadre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80288
  • Famille de produitsLoke
  • Groupe de produitsTable HT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56