Publier vos produits
Wille 3-tray freestanding
Lekolar

Wille 3-tray freestanding

Traduit par Google,
Avec le système de rails Wille avec rails muraux et modules autonomes, vous pouvez enfin donner aux grands et petits environnements la fonctionnalité, la structure et l'esthétique attendues. Tout de tout le décor de la grande médiathèque, une petite étagère à chaussures chic sous l'escalier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80972
  • Famille de produitsWille
  • Groupe de produitsCombinations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015SL_90_10_27
  • Description de l'Uniclass 2015Entrance halls
  • Numéro OmniClass23-21 41 11 13
  • Titre OmniClassCommercial Clothes Stands
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings